VOLLPROTEC TSD 29/29/29 SW VE=5

VOLLPROTEC TSD 29/29/29 SW VE=5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406272901

Spécifications

Unité d'emballage 5
Legende A 85.0
Legende B 128.0
Legende E 41
Legende C 46
Legende F 6
Legende G 41
Legende H 22
Legende J 36
Couleur noir
Ø de gaine mm 29
Ø intérieur 31.5
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Type de protection IP66 / IP68 avec joint ORJ
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Condufix
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (87.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?