VOLLPROTEC TSD 17/17/17 GR VE=20

VOLLPROTEC TSD 17/17/17 GR VE=20

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 0406271706

Spécifications

Unité d'emballage 20
Legende A 63.0
Legende B 96.0
Legende E 35
Legende C 29
Legende F 6
Legende G 28
Legende H 14
Legende J 25
Couleur gris
Ø de gaine mm 17
Ø intérieur 18.0
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Type de protection IP66 / IP68 avec joint ORJ
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Condufix
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (87.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?