VOLLPROTEC YKD 23/17/17 SW VE=20

VOLLPROTEC YKD 23/17/17 SW VE=20

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406262301

Spécifications

Unité d'emballage 20
Legende A 106.0
Legende B 58.0
Legende E 44
Legende C1 24
Legende C2 18
Legende F 6
Legende G 45
Legende H 12
Legende J 28
Couleur noir
Ø de gaine mm 23+2x17
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Type de protection IP 66
IP 68 avec joint ORJ
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Condufix
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (89.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?