Volltron-LiYY A 7X0,25

Volltron-LiYY A 7X0,25

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0101110702

Spécifications

Section mm² 0,25
Nombre de conducteurs 7x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 5.20
Tension nominale 300V
PUR Non
UL/CSA Oui
Torsadé par paire Non
Sécurité intrinsèque Non
Recherche isocol YY
colorflex XY
Tronic LiYY
XY DIN UL
Electronic LiYY
Unitronic LiYY
Steuerkabel XY
M12 Non
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC TI1, code de couleurs DIN 47100
Fils Fils torsadés en couches
Gaine extérieure Gaine extérieure à base de PVC TM2, gris-argent (RAL 7001)
Rayon de courbure minimum 10 x Ø
Plage de température -30°C...+80°C
Tension nominale 300V (nicht für Starkstromzwecke)
Tension d'essai 1500V
Norme CH-N03VV-F
Approbations UL AWM Style 2464, 300V, 80°C
HAR Non
NFPA 79 Non
Numéroté Non
300V Non
Matière gaine extérieure PVC
Couleur extérieure de câble gris
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -30°C...+80°C
Certification UL/CSA
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 80
Type de câbles VOLLTRON LiYY
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (128.9 Kio)

Téléchargement

Code couleur DIN 47100 (2.0 Mio)

Téléchargement

Approbation SEV (2.5 Mio)

Téléchargement

Style UL 2464 (14.0 Kio)

Téléchargement

Alternative

Vous êtes sûr ?