ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X0,5 OR

ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X0,5 OR

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article A4601/8D09

Spécifications

Section mm² 2x0,50
Couleur orange
Couleur code douilles d'extrémités Standard
Longueur de douille 8
Largeur = A 5.0
Hauteur = B (mm) 3.0
Unité d'emballage (Douilles) 100
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (100.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?