ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X2,5 BL

ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X2,5 BL

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article A4605/12D14

Spécifications

Section mm² 2x2,50
Couleur bleu
Couleur code douilles d'extrémités
  • Standard
  • DIN
Longueur de douille 12
Largeur = A 8.0
Hauteur = B (mm) 4.5
Unité d'emballage (Douilles) 100
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (100.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?