CEE Stecker
CEE Stecker

  • Gehäuse, Kontakteinsatz und Deckel aus selbstverlöschendem,thermoplastischem Isoliermaterial.Zugentlastungsschelle, in Kontakteinsatz integriert.
  • Erdkontaktposition h=6
  • Leiteranschluss mit unverlierbaren Schrauben.
  • Spannung gemäss EN 60309-1+2
  • Schutzart: IP44 und IP67

Stecker PE…SV   

  • 2P+E (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)
  • 3P+E (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)
  • 3P+N+E(16A +32° IP44/ 63+125A IP67)

Einbausteckdose PE…PQ

  • 2P+E ,3P+E (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)
  • 3P+N+E (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)

Kupplungsdose PE…PV   

  • 2P+E ,3P+E (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)
  • 3P+N+E (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)
RoHS Konform
23
  • 1
  • 2
Sind Sie sich sicher?