Connecteurs CEE
CEE Stecker

  • Corps, intérieur et couvercle en matière isolante thermoplastique autoextinguible.
  • Bague serre-fils incorporée.
  • Position du contact terre h=6
  • Raccordement des conducteurs avec vis imperdables.
  • Tension selon EN 60309-1+2
  • Indices de protection: IP44 et IP67

Fiches mobiles PE…SV   

  • 2P+Terre (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)
  • 3P+Terre (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)
  • 3P+N+Terre(16A +32° IP44/ 63+125A IP67)

Prises encastrées PE…PQ

  • 2P+terre,3P+terre (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)
  • 3P+N+terre (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)

Prises mobiles PE…PV   

  • 2P+terre,3P+terre (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)
  • 3P+N+terre (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)
23
  • 1
  • 2
Vous êtes sûr ?