Selbstklebeetiketten
FLEXIMARK LFL/Flexilabel LC/LA
für Laserdrucker

Technische Daten:

Material:   Polyesterfolie Dicke 0,05 mm
Halogenfrei, UV-resistent   Blattgrösse:   A4 (210 x 297 mm)   Farbe:   gelb (Y), weiss (W)   Klebstoff:   Acrylic, Adhäsion = 15 N/25 mm   Temperaturbereich:   -40°C...+125°C   Verarbeitungstemp.:   mind. +10°C    

Beschriftungssoftware siehe www.fleximark.se

Halogenfrei
43

Downloads

Datenblatt (866.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?