Délais de livraison sur demande
Etiquettes autocollantes
FLEXIMARK LFL/Flexilabel LC/LA
pour imprimante laser
Caractéristiques techniques:
Matériau: feuille de polyester, épaisseur 0,05 mm
sans halogène, resistant aux UV Format de feuille: A4 (210 x 297 mm) Couleur: jaune (Y), blanc (W) Adhésif: acrylique, adhérence = 15 N/25 mm Plage de température: -40...+125°C Température de travail: min. +10°C
Logiciel voir www.fleximark.se
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
prochainement disponible 11.04.2025
Etiquettes autocollantes
pour imprimante laser
FLEXIMARK Etikett LA 16.9-7 WH
Nr- d'article 83256206
Délais de livraison sur demande
Etiquettes autocollantes
pour imprimante laser
FLEXIMARK Etikett LA 16.9-7 YE
Nr- d'article 83256207
Délais de livraison sur demande
Etiquettes autocollantes
pour imprimante laser
FLEXIMARK Etikett LA 16.9-9 WH
Nr- d'article 83256209
Délais de livraison sur demande
Etiquettes autocollantes
pour imprimante laser
FLEXIMARK Etikett LA 16.9-9 YE
Nr- d'article 83256210
Délais de livraison sur demande
prochainement disponible 11.04.2025
prochainement disponible 11.04.2025
Délais de livraison sur demande