Wickeletiketten
FLEXIMARK wraping label LCK
für Laserdrucker

Technische Daten:

Typ:   Etiketten rechteckig
Material:   Polyesterfolie Dicke 0,05 mm
Blattgrösse:   A4 (210 x 297 mm)
Farbe:   gelb (Y), weiss (W)
Klebstoff:   Acrylic, Adhäsion = 15 N/25 mm
Temperaturbereich:   -40°C...+125°C
Verarbeitungstemp.:   mind. +5°C

 

Beschriftungssoftware siehe www.fleximark.se

RoHS Konform
30

Downloads

Datenblatt (65.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?