Etiquettes à enrouler
FLEXIMARK wraping label LCK
pour imprimante laser

Caractéristiques techniques:

Type:   étiquettes rectangulaires
Matériau:   feuille de polyester, épaisseur 0,05 mm
Format de feuille:   A4 (210 x 297 mm)
Couleur:   jaune (Y), blanc (W)
Adhésif:   acrylique, adhérence = 15 N/25 mm
Plage de température:   -40...+125°C
Température de travail:   min. +5°C

 

Logiciel voir www.fleximark.se

30

Téléchargements

Fiche technique (65.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?