ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Wickeletiketten
FLEXIMARK wraping label TCK
für Thermotransfer Drucker
Technische Daten:
Material: | Polyesterfolie Dicke 0,025 mm, Halogenfrei, UV-beständig |
Farbe: | gelb (Y), weiss (W) |
Klebstoff | Acrylic, Adhäsion = 15 N/25 mm |
Temperaturbereich: | -40°C...+125°C |
Verarbeitungstemp.: | mind.+10°C |
Beschriftungssoftware siehe www.fleximark.se
demnächst verfügbar ab 18.04.2025
demnächst verfügbar ab 18.04.2025
Wickeletiketten
für Thermotransfer Drucker
FLEXIMARK ETIKETT TCK 45 25X142,5 WH
Artikel-Nr: 83259877
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Wickeletiketten
für Thermotransfer Drucker
FLEXIMARK ETIKETT TCK 70 50X142,5 WH
Artikel-Nr: 83259881
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Wickeletiketten
für Thermotransfer Drucker
FLEXIMARK LABEL TCK 35 25X55 YE(1200 P)
Artikel-Nr: 83259883
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Wickeletiketten
für Thermotransfer Drucker
FLEXIMARK LABEL TCK 40 25X94 YE(600 PCS)
Artikel-Nr: 83259884
Liefertermin auf Anfrage
Wickeletiketten
für Thermotransfer Drucker
FLEXIMARK ETIKETT TCK 45 25X142,5 YE
Artikel-Nr: 83259885
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
- 1
- 2