Etiquettes à enrouler
FLEXIMARK wraping label TCK
pour imprimante à transfert thermique

Caractéristiques techniques:

Matière:  feuille en polyester, épaisseur 0,025 mm,
sans halogène, résistant aux UV
Couleur: jaune (Y), blanc (W)
Adhésif acrylique, adhérence=15 N/25 mm
Plage de temp.: -40°C...+125°C
Temp. de travail.:  min.+10°C

 

Lociciel voir www.fleximark.se

16
  • 1
  • 2

Téléchargements

Fiche technique (58.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?