Sicherungstrenner nach UL/CSA
Fuse carriers UL/CSA
Für Zylindersicherungen der Klasse "Midget" nach UL/CSA

Für Sicherungen der Klasse "Midget"

Für Zylindersicherungen der Grössen 10x38 nach UL/CSA

Bemessungsspannung: 600VAC

Hinweis: UL-Recognized für 800VAC resp. 1'000VDC 

            Bemessungsstrom: 30A

Für Zylindersicherungen der Grössen 14x51 nach UL/CSA

Bemessungsspannung: 750VAC, Bemessungsstrom: 50A

Für Zylindersicherungen der Grössen 22x58 nach UL/CSA
Bemessungsspannung: 750VAC, Bemessungsstrom: 125A 

Für Zylindersicherungen der Grössen 27x60 nach UL/CSA
Bemessungsspannung: 800VAC, Bemessungsstrom: 150A

Weitere Sicherungshalter auf Anfrage z. B. zu den Reihen der:

• Klasse CC - Open-Style (Serie 303)
• Klasse J - Open-Style (Serie 303)
• Klasse J - Form 101 (Serie 703; P243, P266)
• Klasse G - (Sicherungen der Reihe AG)
• Klasse H, K (Sicherungen der Reihe OT -/S, RF -/S, A2 -/6Y, OTN, CRN -/S, NRN -/S)
• Klasse H, K (Sicherungen der Reihe OT -/S, RF -/S, A2 -/6Y, OTN, CRN -/S, NRN -/S)
• Klasse H, K (Sicherungen der Reihe OT -/S, RF -/S, A2 -/6Y, OTN, CRN -/S, NRN -/S)
• Klasse R (Sicherungstypen der Reihe A2D-R, A2K-R, TR-R; A6D-R, A6K-R, TRS-R)

RoHS Konform
115

Downloads

Datenblatt (255.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?