Sectionneurs selon UL/CSA
Fuse carriers UL/CSA
Pour fusibles cylindriques de la classe "Midget" selon UL/ CSA

Pour Fusibles de la série "Midget"

Pour fusibles cylindriques, taille 10x38 selon UL/CSA

Tension: 600VAC, UL-Recognized für 800VAC resp. 1'000VDC, intensité: 30A

Pour fusibles cylindriques, taille 14x51 selon UL/CSA
Tension: 750VAC, intensité: 50A

Pour fusibles cylindriques, taille 22x58 selon UL/CSA
Tension: 750VAC, intensité: 125A

Pour fusibles cylindriques, taille 22x58 selon UL/CSA
Tension: 800VAC, intensité: 150A

D'autres porte-fusibles sur demande par exemple:

• Klasse CC - Open-Style (Serie 303)
• Klasse J - Open-Style (Serie 303)
• Klasse J - Form 101 (Serie 703; P243, P266)
• Klasse G - (Sicherungen der Reihe AG)
• Klasse H, K (Sicherungen der Reihe OT -/S, RF -/S, A2 -/6Y, OTN, CRN -/S, NRN -/S)
• Klasse H, K (Sicherungen der Reihe OT -/S, RF -/S, A2 -/6Y, OTN, CRN -/S, NRN -/S)
• Klasse H, K (Sicherungen der Reihe OT -/S, RF -/S, A2 -/6Y, OTN, CRN -/S, NRN -/S)
• Klasse R (Sicherungstypen der Reihe A2D-R, A2K-R, TR-R; A6D-R, A6K-R, TRS-R)

115

Téléchargements

Fiche technique (255.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?