Kunststoffketten PKK
Kolibri Sonderteile
Die modulare Kabelführungskette im Baukastensystem aus glasfaserverstärktem Polyamid

5 Anschläge in den Gelenken der Kettenlaschen ergeben
eine sehr stabile Energieführungskette mit grossen freitragenden Längen. Es können mit den gleichen Kettensträngen, sowohl offene als auch geschlossene, mehrsträngige Ketten (auch nachträglich) kombiniert werden. Die geschlossene Kette ist im Innen- und Aussenradius zu öffnen. Der Aufbausteg bietet zusätzliche Belegungsmöglicheiten im Innen- oder Aussenradius. Er kann nicht bei einer geschlossenen Ausführung eingesetzt werden. Für lange Verfahrwege (bis über 100 m) wird die Kette mit Gleitern ausgerüstet.

Bei engen Platzverhältnissen können durch den Einsatz von
einseitigen T-Laschen zwischen 6...20 mm eingespart werden. Über die Normaltypen hinausgehende Kombinationen bitte mit Zeichnung bestellen. Da die Kette ohne Werkzeug leicht verlängert und verkürzt werden kann, ist eine Lieferung auch in 10 m Rollen möglich!

RoHS Konform
20
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Kunststoff Ja
metallic Nein

Downloads

Datenblatt (257.1 KB)

Download

Masstabelle PKK (102.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?