Chaînes en polyamide PKK
Kolibri Sonderteile
La chaîne guide-câble en polyamide est renforcé de fibre de verre

5 butées dans les articulations des attaches de chaîne
permettent d’obtenir une chaîne guide-câble très stable
offrant des longueurs autoportantes importantes. Les mêmes brins de chaîne peuvent être combinés aussi bien sous forme de chaîne ouverte ou fermée à plusieurs brins (même ultérieurement). La chaîne fermée peut-être ouverte sur le rayon intérieur et extérieur. L'entretoise rapportée offre des possibilités d’occupation supplémentaire dans le rayon intérieur ou extérieur Elle ne peut être utilisée dans le cas d’une exécution fermée. La chaîne est équipée de patins pour les déplacements importants (jusqu’à 100 m).


Si la place est restreinte, on peut économiser 6...20 mm en employant des languettes en T d’un côté. Veuillez passer votre commande avec un plan pour les combinaisons s’écartant des types normaux. Etant donné
que la chaîne peut aisément être allongée ou réduite sans
outil, une livraison est également possible en rouleaux de
10 m!

20
  • 1
  • 2

Spécifications

Plastique Oui
Métallique Non

Téléchargements

Fiche technique (257.1 Kio)

Téléchargement

Tableau des côtes PKK (102.2 Kio)

Téléchargement