Geschlossen, öffenbar mit Stegunterteilung
Kolibri Typ 5
Kabelführungsketten KOLIBRI Typ 5

Diese Kabelführungskette aus glasfaserverstärktem Polyamid
schützt die Kabel vor äusseren Einflüssen
Wesentliche Vorteile:
• Kompletter Schutz der Kabel vor Spänen und Fremdkörpern
• Ein in jedes Kettenteil integrierter Anschluss erleichtert die
Handhabung und reduziert die Montagezeit und Lagerhaltung.
Separate Anschlussteile entfallen
• Einfaches Öffnen mit einem Schraubenzieher
• Einfaches Verlängern oder Verkürzen der Schleppkette
• Aufklappbare Abdecksegmente im Aussenradius
• Steckstege für die individuelle Einteilung des Innenraumes
• Hohe Stabilität bei gleichzeitig geringem Eigengewicht
• Resistent gegenüber Ölen, Fetten, Benzin etc.
• Hohe Torsionsfestigkeit
• Glatte und saubere Oberfläche
KOLIBRI Kabelführungsketten sind auch preisgünstig in
Rollen von 10m zum Selbstablängen lieferbar.

3D-STEP Dateien finden Sie unter www.ekd-gelenkrohr.de

RoHS Konform
24
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Kunststoff Ja
öffenbar Ja
Geschlossen Ja

Downloads

Datenblatt (450.2 KB)

Download

Bestellbeispiel (278.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?