Version fermée, ouvrable, avec séparations
Kolibri Typ 5
Chaîne guide-câbles KOLIBRI Type 5
Cette chaîne guide-câble en polyamide renforcée de fibre de verre protège les câbles des influences extérieures.
Principaux avantages:
• Protection intégrale des câbles contre les copeaux et les
corps étrangers
• Un raccord intégré à chaque partie de la chaîne facilite le
maniement, réduit le temps de montage et les frais de
stockage. Il n’y a plus besoin de pièces de raccordement
séparées
• Ouverture facile au moyen d’un tournevis
• Allongement et raccourcissement facile de la chaîne
• Segment de recouvrement repliable en rayon extérieur
• Séparations enfichables pour subdivision individuelle de
l’espace intérieur
• Haute stabilité, faible poids
• Résistance aux hydrocarbures, graisses, essence, etc.
• Haute résistance à la torsion
• Surface lisse et propre
Les chaînes porte-câbles KOLIBRI sont également à prix
avantageux livrables en rouleaux de 10m, à ajuster soimême.
Retrouvez les fichiers 3D-STEP sous www.ekd-gelenkrohr.de
- 1
- 2
Spécifications
Plastique | Oui |
---|---|
ouvrable | Oui |
Fermée | Oui |