Kabelführungsketten KOLIBRI Typ E / 0
Kolibri Typ E
Die leichte Kabelführungskette zum selbst verlängern und verkürzen

KOLIBRI Typ E: 

Die kompakte Kabelführungskette ist besonders für den Einsatz bei schwierigen Plazverhältnissen geeignet. Durch eine grosse Vielfalt von Radien und Querschnitten kann nahezu jeder Anwendungsfall abgedeckt werden.

Wesentliche Vorteile:

  • einfaches Verlängern oder Verkürzen der Schleppkette
  • hohe Stabilität bei gleichzeitig geringem Eigengewicht
  • resistent gegenüber Ölen, Fetten, Benzin etc.

KOLIBRI Kabelführungsketten sind auch preisgünstig in Rollen von 10m zum Selbstablängen lieferbar.

KOLIBRI Typ 0:

Die kompakte, leichte und leise Kabelführungskette ist besonders für den Einsatz bei schwierigen Plazverhältnissen geeignet. Das Belegen mit vorkonfektionierten Leitungen oder ein nachträgliches bestücken von Kabeln ist durch die einfach zu öffnenden Klappstege problemlos möglich.

Wesentliche Vorteile:

  • ein in jedes Kettenteil integrierter Anschluss erleichtert die Handhabung und reduziert die Montagezeit und Lagerhaltung. Separate Anschlussteile entfallen
  • einfaches Verarbeiten mit einem Schraubenzieher
  • einfaches Verlängern oder Verkürzen der Schleppkette
  • Schnellverschluss der Klappstege im Innenradius
  • hohe Stabilität bei gleichzeitig geringem Eigengewicht
  • resistent gegenüber Ölen, Fetten, Benzin etc.

KOLIBRI Kabelführungsketten sind auch preisgünstig in Rollen von 10m zum Selbstablängen lieferbar.

Montagehinweis:

Öffnen: - markierte Zunge entrasten - Klappsteg seitwärts schiebend öffnen

Schliessen: - Klappsteg seitlich einführen - markierte Zunge nach unten drücken

3D-STEP Dateien finden Sie unter www.ekd-gelenkrohr.de

RoHS Konform
63

Spezifikationen

Kunststoff Ja
öffenbar Nein
Geschlossen Nein

Downloads

Datenblatt (80.6 KB)

Download

Datenblatt Kolibri Typ 0 (763.8 KB)

Download

Bestellbeispiel (278.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?