Chaîne porte-câbles KOLIBRI Type E / 0
Kolibri Typ E
La chaîne guide-câbles légère, à rallonger et à raccourcir soi même
KOLIBRI Typ E :
La chaîne porte-câbles compacte, convient particulièrement aux applications dans lesquelles l’espace disponible est limité. Grâce à de multiples rayons de courbure et grandeurs, on couvre tous les besoins.
Principaux avantages:
- allongement et raccourcissement facile de la chaîne.
- haute stabilité, faible poids.
- résistant aux hydrocarbures, graisses, essence, etc.
Les chaînes porte-câbles KOLIBRI sont également à prix
avantageux livrables en rouleaux de 10m, à ajuster soimême.
KOLIBRI Typ 0 :
La chaîne guide-câbles compacte, légère et silencieuse convient particulièrement aux applications dans lesquelles l’espace disponible est limité. Les entretoises faciles à ouvrir permettent de l’équiper sans problèmes de lignes préconfectionnées ou de monter des câbles ultérieurement.
Principaux avantages:
- un raccord intégré à chaque partie de la chaîne facilite le maniement, réduit le temps de montage et les frais de stockage. Il n’y a plus besoin de pièces de raccordement séparées
- travail facile au moyen d’un tournevis
- allongement et raccourcissement facile de la chaîne
- fermeture rapide des entretoises rabattables en rayon intérieur
- haute stabilité, faible poids
- résistant aux hydrocarbures, graisses, essence, etc.
Les chaînes porte-câbles KOLIBRI sont également à prix avantageux livrables en rouleaux de 10m, à ajuster soimême.
Instructions de montage:
Ouverture: - décrocher la languette marquée - ouvrir l’entretoise en la glissant latéralement
Fermeture: - introduire l’entretoise latéralement - presser la languette marquée
Retrouvez les fichiers 3D-STEP sous www.ekd-gelenkrohr.de
Spécifications
Plastique | Oui |
---|---|
ouvrable | Non |
Fermée | Non |