Kabelführungsketten KOLIBRI Typ S - öffenbar, Bauhöhe 10 bis 22mm
Kolibri Typ S
Die leichte Kabelführungskette zum Öffnen. Jedes Kettenglied hat einen integrierten Anschluss.
Die kompakte, leichte und leise Kabelführungskette ist besonders für den Einsatz bei schwierigen Plazverhältnissen geeignet. Das Belegen mit vorkonfektionierten Leitungen oder ein nachträgliches bestücken von Kabeln ist durch die einfach zu öffnenden Klappstege problemlos möglich.
Wesentliche Vorteile:
• ein in jedes Kettenteil integrierter Anschluss erleichtert die Handhabung und reduziert die Montagezeit und Lagerhaltung. Separate Anschlussteile entfallen
• einfaches Verarbeiten mit einem Schraubenzieher
• einfaches Verlängern oder Verkürzen der Schleppkette
• Schnellverschluss der Klappstege im Innenradius
• hohe Stabilität bei gleichzeitig geringem Eigengewicht
• resistent gegenüber Ölen, Fetten, Benzin etc.
KOLIBRI Kabelführungsketten sind auch preisgünstig in Rollen von 10m zum Selbstablängen lieferbar.
Montagehinweis:
Öffnen: - markierte Zunge entrasten
- Klappsteg seitwärts schiebend öffnen
Schliessen: - Klappsteg seitlich einführen - markierte Zunge nach unten drücken
3D-STEP Dateien finden Sie unter www.ekd-gelenkrohr.de
- 1
- 2
Spezifikationen
Kunststoff | Ja |
---|---|
öffenbar | Ja |
Geschlossen | Nein |