Chaîne porte-câbles KOLIBRI Type S - ouvrable, grandeur de la chaîne 10 de 22mm
Kolibri Typ S
La chaîne guide-câbles facile à ouvrir. Chaque maillon de la chaîne possède un raccord intégré.

La chaîne guide-câbles compacte, légère et silencieuse convient particulièrement aux applications dans lesquelles l’espace disponible est limité. Les entretoises faciles à ouvrir permettent de l’équiper sans problèmes de lignes préconfectionnées ou de monter des câbles ultérieurement.

Principaux avantages:

• un raccord intégré à chaque partie de la chaîne facilite le maniement, réduit le temps de montage et les frais de stockage. Il n’y a plus besoin de pièces de raccordement séparées

• travail facile au moyen d’un tournevis

• allongement et raccourcissement facile de la chaîne

• fermeture rapide des entretoises rabattables en rayon intérieur

• haute stabilité, faible poids

• résistant aux hydrocarbures, graisses, essence, etc.

Les chaînes porte-câbles KOLIBRI sont également à prix avantageux livrables en rouleaux de 10m, à ajuster soimême.

Instructions de montage:

Ouverture: - décrocher la languette marquée - ouvrir l’entretoise en la glissant latéralement
Fermeture: - introduire l’entretoise latéralement - presser la languette marquée

Retrouvez les fichiers 3D-STEP sous www.ekd-gelenkrohr.de

16
  • 1
  • 2

Spécifications

Plastique Oui
ouvrable Oui
Fermée Non

Téléchargements

Fiche technique Kolibri type S (287.2 Kio)

Téléchargement

Exemple de commande (278.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?