Multinorm Litzen 600V unverzinnt Coil
Multinorm Litzen 600V unverzin
105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015

Underwriters Laboratories Listed
Underwriters Laboratories recognized
Canadian Standards Association
European harmonized according CENELEC
RoHS Konform
51

Spezifikationen

Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken (optional aus verzinnten) Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5.
Aderisolation Aderisolation aus ölbeständigem PVC, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332.1/HD 405.2 und CSA FT1.
Temperaturbereich HAR/IEC: -40°C...+90°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C
Nennspannung HAR: Uo/U: 450/750V - CSA: U: 600V - UL(AWM) U: 600V - UL(MTW) U: 600V
Prüfspannung 2500V
Approbationen UL Norm 1063 MTW<br/>AWM Style 1015<br/>CSA TEW<br/>HAR: 0,5 - 10 + 25 + 35mm² H05V2-K, H07V2-K<br/>CENELEC HD21
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+105°C
Zertifizierung UL/CSA
Litzentyp Multinorm Litzen 600V unverzinnt Coil
Unterkategorie Litzen UL/CSA Litzen

Downloads

Datenblatt (147.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?