Fils multinorme 600V cuivre nu, Coil
Multinorm Litzen 600V unverzin
105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015

51

Spécifications

Construction des fils Brins divisés en cuivre nu (ou étamé), brins fins selon CEI 60228 CL.5.
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en PVC résistant aux huiles, réfractaires et auto-extinguibles selon CEI 60332.1/HD 405.2 et CSA FT1.
Plage de température HAR/IEC: -40°C...+90°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C
Tension nominale HAR: Uo/U: 450/750V - CSA: U: 600V - UL(AWM) U: 600V - UL(MTW) U: 600V
Tension d'essai 2500V
Approbations UL Norm 1063 MTW<br/>AWM Style 1015<br/>CSA TEW<br/>HAR: 0,5 - 10 + 25 + 35mm² H05V2-K, H07V2-K<br/>CENELEC HD21
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+105°C
Certification UL/CSA
Types de fils Multinorm Litzen 600V unverzinnt Coil
Sous-catégorie fils Fils approuvés UL/CSA

Téléchargements

Fiche technique (147.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?