Câbles
Câbles
Fils souples
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Outils & Machines
E-Shop/Produits
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Français
Deutsch
Français
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Fils souples
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Accueil
Assortiment
Fils souples
Fils approuvés UL/CSA
Catégories
Fils multinorme 600V cuivre nu, bobines
Multinorm Litzen 600V unverzin
105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015
Fils multinorme 600V cuivre nu, Coil
Multinorm Litzen 600V unverzin
105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015
Fils multinorme 600V cuivre étamés
Multi-Std. SC 2.1M
105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015
Fils-UL 300V 1007/1596 CSA TR64
UL Hook-up Wire - Wiring singl
Fil PUR extra-souple Class 6
VOLLFIL ULTRA PUR
sans halogène, résistant à l'huile et certifié UL
Fil PUR extra-souple blindé brins super fins
ÖLFLEX FD 90 CP
PUR class 6 noir UL/CSA
Fil PVC extra-souple brins superfins en double isolation
ÖLFLEX FD 90
PVC Class 6 UL/CSA
Fil PVC extra-souple blindé brins super fins
ÖLFLEX FD 90 CY
PVC Class 6 orange UL/CSA
Fil PVC extra-souple en double isolation
ÖLFLEX CHAIN 809 SC
PVC Class 5 UL/CSA
Fil PVC extra-souple blindé
ÖLFLEX CHAIN 809 CY SC
PVC Class 5 noir UL/CSA
Fils souples en silicone UL
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A
Plage de température -50°C à +180°C UL
Fil PUR extra-souple brins super fins en double isolation
ÖLFLEX FD 90 P
PUR Class 6 UL/CSA
Vous êtes sûr ?