Fil PUR extra-souple Class 6
VOLLFIL ULTRA PUR
sans halogène, résistant à l'huile et certifié UL

Les brins extrasouples Vollfil Ultra PUR sont spécialement conçus pour une utilisation avec des chaînes guide câbles. Particulièrement pour la compensation de potentiel.

 

 

6

Spécifications

Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.6
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en PUR, à faible adhérence, vert/jaune, sans halogène, résistant aux flammes, résistant aux huiles selon UL758 table 15.1, FT-2
Plage de température -30°C...+80°C
Tension d'essai 4000V
Approbations UL-AWM Style 11037, E192076
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température (Utilisation flexible) -30°C...+80°C
Certification UL/CSA
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Types de fils VOLLFIL ULTRA PUR
Sous-catégorie fils
  • Fils en PUR
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Mono conducteur pour chaînes

Téléchargements

Fiche technique (120.6 Kio)

Téléchargement

Instructions de montage (154.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?