Hochflexible PUR-Litze Class 6
VOLLFIL ULTRA PUR
halogenfrei, ölbeständig und UL zertifiziert

Vollfil Ultra PUR hochflexible Litzen eignen sich für den Schleppketteneinsatz. Insbesondere für den Potentialausgleich.

Schleppkettentauglich
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
Underwriters Laboratories Listed
RoHS Konform
6

Spezifikationen

Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken verseilten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
Aderisolation Aderisolation aus PUR, adhäsionsarm, grün/gelb, halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig nach UL758 table 15.1, FT-2
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Prüfspannung 4000V
Approbationen UL-AWM Style 11037, E192076
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -30°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
Litzentyp VOLLFIL ULTRA PUR
Unterkategorie Litzen
  • PUR Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen

Downloads

Datenblatt (120.6 KB)

Download

Montagerichtlinien (154.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?