Délais de livraison sur demande
Fils-UL 300V 1007/1596 CSA TR64
UL Hook-up Wire - Wiring singl
Ces brins souples sont agrées UL et CSA, ils sont destinés au câblage des armoires de commande ainsi qu’à la pose sous conduite flexible protectrice dans la construction de machines pour les pays où les normes nordaméricaines sont exigées.
Ils ont une bonne tenue contre les acides, les alcalins et la moisissure ainsi que contre l’humidité et de nombreuses huiles.
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Spécifications
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés. |
---|---|
Isolation des conducteurs | Aderisolation aus PVC, flammwidrig nach UL VW-1, weitgehend beständig gegen Öl, Lösungsmittel und Säure. |
Plage de température | UL 1007 -40°C...+80°C - UL 1569 -40°C...+105°C - CSA -40°C...+90°C |
Tension nominale | 300V |
Tension d'essai | 3000V |
Approbations | AWM Style 1007, AWM Style 1569, E132504<br/>TR 64 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+105°C |
Certification | UL/CSA |
Types de fils | UL-Litzen 300V 1007/1596 Spule |
Sous-catégorie fils | Fils approuvés UL/CSA |