Liefertermin auf Anfrage
UL Hook-up Wire - Wiring singl
UL-Litzen 300V 1007/1569 CSA TR64
UL Hook-up Wire - Wiring singl
Diese Verdrahtungslitzen sind UL und CSA approbiert und werden zur Verdrahtung von Schaltschränken sowie zur Installation in Schutzschläuchen des Maschinenbaus benötigt,die im Geltungsbereich der nordamerikanischen Normen eingesetzt werden.Sie sind weitgehend beständig gegen Säuren, Alkalien und Pilzbefall sowie gegen Feuchtigkeit und viele Öle.
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
demnächst verfügbar ab 19.11.2024
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten. |
---|---|
Aderisolation | Aderisolation aus PVC, flammwidrig nach UL VW-1, weitgehend beständig gegen Öl, Lösungsmittel und Säure. |
Temperaturbereich | UL 1007 -40°C...+80°C - UL 1569 -40°C...+105°C - CSA -40°C...+90°C |
Nennspannung | 300V |
Prüfspannung | 3000V |
Approbationen | AWM Style 1007, AWM Style 1569, E132504<br/>TR 64 |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+105°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Litzentyp | UL-Litzen 300V 1007/1596 Spule |
Unterkategorie Litzen | UL/CSA Litzen |