Fils souples en silicone UL
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A
Plage de température -50°C à +180°C UL

109

Spécifications

Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés.
Isolation des conducteurs Aderisolation auf Silikonbasis
Tension nominale Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Tension d'essai 3000V
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -50°C...+180°C
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
Types de fils ÖLFLEX HEAT 180 SiF A
Sous-catégorie fils
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Fils haute température

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?