Fil PVC extra-souple brins superfins en double isolation
ÖLFLEX FD 90
PVC Class 6 UL/CSA

24
  • 1
  • 2

Spécifications

Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.6
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC
Plage de température -5°C...+90°C / -40°C...+90C°
Tension nominale IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V
Tension d'essai 4000V
Approbations UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150mm²<br/>CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120mm²<br/>UL File No. E63634
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température (Utilisation flexible) -5°C...+90°C
Certification UL/CSA
Résistances UV
Types de fils ÖLFLEX FD 90
Sous-catégorie fils
  • Fils en PVC
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Mono conducteur pour chaînes

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?