Fils multinorme 600V cuivre étamés
Multi-Std. SC 2.1M
105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015

Les brins multinormes UL-CSA-HAR sont d'une part conformes aux normes harmonisées européennes mais aussi aux approbations américaines et canadiennes standards (respectivement UL et CSA), ils peuvent ainsi être utilisés dans la plupart des marchés mondiaux.

228

Spécifications

Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Aderisolation aus ölbeständiger Spezial PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2, UL VW1 /CSA FT1
Plage de température HAR/IEC: -40°C...+70°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C
Tension nominale HAR/IEC 450/750V - UL (AWM, MTW)/CSA (TEW) 600V
Tension d'essai 2500V
Approbations UL AWM Style 1015, E63634, MTW 1063 CSA TEW 22.2 No. 127 HAR EN 50525-2-31
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
Classe d'incendie CPR Eca
Types de fils Fils multinorme 600V cuivre étamés
Sous-catégorie fils Fils approuvés UL/CSA

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?