Fil PUR extra-souple blindé brins super fins
ÖLFLEX FD 90 CP
PUR class 6 noir UL/CSA

Les brins extrasouples ÖLFLEX CHAIN 90 CP sont spécialement conçus pour une utilisation avec des chaînes guide câbles.

16
  • 1
  • 2

Spécifications

Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Aderisolation aus halogenfreiem TPE
Tension nominale IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Tension d'essai 4000V
Approbations UL/CSA AWM Style 11120, E192076
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température (Utilisation flexible) -35°C...+80°C
Certification UL/CSA
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Types de fils ÖLFLEX CHAIN 90 CP
Sous-catégorie fils
  • Fils en PUR
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Mono conducteur pour chaînes

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?