hochflexible geschirmte PUR-Litze superfeinstdrähtig
ÖLFLEX FD 90 CP
PUR Class 6 schwarz UL/CSA

ÖLFLEX CHAIN 90 CP hochflexible Litzen eignen sich für den Schleppketteneinsatz.

16
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus halogenfreiem TPE
Nennspannung IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Prüfspannung 4000V
Approbationen UL/CSA AWM Style 11120, E192076
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -35°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Litzentyp ÖLFLEX CHAIN 90 CP
Unterkategorie Litzen
  • PUR Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen

Downloads

Datenblatt

Download