Fil PVC extra-souple en double isolation
ÖLFLEX CHAIN 809 SC
PVC Class 5 UL/CSA

ÖLFLEX CHAIN 809 SC extra souples s’appliquent dans es chaînes porte-câbles. Idéal pour les espaces exigus où les multiconducteurs à faible rayon de courbure ne peuvent être employés.
Résistant aux huiles, gaine PVC, sans adhésion.

24
  • 1
  • 2

Spécifications

Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Plage de température Utilisation flexible: 0°C...+70°C (UL: +90°C) / En pose fixe: -40°C...+70°C (UL: +90°C)
Tension nominale IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V
Tension d'essai 4000V
Approbations UL AWM Style 10107<br/>cRU AWM II A/B FT1<br/>UL File No. E63634
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température (Utilisation flexible) -5°C...+90°C
Certification UL/CSA
Résistances UV
Types de fils ÖLFLEX CHAIN 809 SC
Sous-catégorie fils
  • Fils en PVC
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Mono conducteur pour chaînes

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?