NH-Sicherung gG 690VAC
NH-Sicherung gG 690VAC

Leitungsschutz, Charakteristik gG (gL), flink

Zubehör: Sockel, Halterungen, Trenner, Mikroschalter

"MASTERFUSE" Sicherungseinsätze 690VAC "gG" mit Schraubkontakten nach IEC 60269-2-1, 1250A bis 2500A auf Anfrage.

Sicherungseinsätze "gTr" (Transformatorenschutz) 400VAC nach DIN VDE 0636 -22 (-202) 50kVA bis 800kVA auf Anfrage
Weitere NH-Sicherungseinsätze (gG Ceramic Body; gG Plastic Body) auf Anfrage.

RoHS Konform
58

Spezifikationen

gG Ja
aM Nein
Normierung Nach DIN 57636 / VDE 0636 -Teil 201<br/>IEC 60269-2-1; Grösse 000 bis 4

Downloads

Datenblatt (526.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?