Délais de livraison sur demande
Fusible couteaux gG 690VAC
NH-Sicherung gG 690VAC
Protection des câbles, fonctionnalité gG(gL), rapide
Accessoires: Supports, porte-fusibles, microcontact
Fusibles industriels "MASTERFUSE" 690VAC gG; à visser selon IEC 0269-2-1, 1250A…..2500A sur demande.
Fusibles industriels protection transformateur courbe "gTr" 400VAC selon DIN (VDE) 0636 -22 (-202),50 kVA….800 kVA sur demande.
Autres fusibles industriels "NH" (gG corps céramique; gG corps plastique) sur demande.
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Spécifications
gG | Oui |
---|---|
aM | Non |
Norme | Nach DIN 57636 / VDE 0636 -Teil 201<br/>IEC 60269-2-1; Grösse 000 bis 4 |