halogenfrei, ölbeständig und hoch flammwidrig
ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen

11

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Temperaturbereich -30°C...+70°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
  • UV
Branche Schienenverkehr
Unterkategorie Kabel Bahnkabel nach EN 45545

Downloads

Datenblatt (65.5 KB)

Download