sans halogène, résistant à l'huile et hautement ignifugé
ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF
Utilisable dans des véhicules ferroviaires

11

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Plage de température -30°C...+70°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
  • UV
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545

Téléchargements

Fiche technique (65.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?