Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP
grau, mit Innenmantel

ÖLFLEX-FD®-810 CP sind ölbeständige, hochflexible und abriebfeste PUR-Schleppkettenkabel. Der Einsatz eignet sich für ständig bewegten Einsatz bei kleinsten Biegeradien bis zu 7,5x Leitungsdurchmesser in Energieführungsketten bis 10m Verfahrweg. Die ÖLFLEX-FD®-810 CP mit Kupferabschirmgeflecht kommt bei EMV-kritischen Anwendungen zum Einsatz. Der Polyurethanmantel ist erhöht Öl- und Benzinbeständig, abrieb- und schnittfest. Sie ist qualifiziert für eine Lebensdauer von mindestens 5 Millionen Wechselbiegezyklen in Energieführungsketten.

42

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Schleppkettenkabel
Kabeltyp ÖLFLEX FD 810 CP
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich -5°C...+70°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
  • Witterung
  • Mechanisch
Prüfspannung 4000V
Sind Sie sich sicher?