Câble pour chaine blindé PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP
gris, avec gaine intérieure

ÖLFLEX-FD®-810 CP sont des lignes des chaînes à câbles supersouples et résistantes à l’abrasion en PUR. Elles conviennent à l’utilisation à mouvements permanents avec des rayons minimes de jusqu’à 7,5x diamètre du câble dans les chaînes guide câbles avec des longeurs de course jusqu'a 10m. La ÖLFLEX-FD®-810 CP à tresse de cuivre s’utilise dans les utilisations critiques du point de vue CEM. La gaine en polyuréthane est particulièrement résistante aux hydrocarbures et à l’essence ainsi qu’à l’abrasion et aux coupures. Elle est qualifiée pour une durée de vie d’au moins 5 millions de cycles de courbure dans les chaînes énergétiques.

42

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles extra-souples
Type de câbles ÖLFLEX FD 810 CP
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température -5°C...+70°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
  • Chimique
  • UV
  • Météorologique
  • Mécanique
Tension d'essai 4000V
Vous êtes sûr ?