hochflexible doppelt isolierte PUR-Litze superfeinstdrähtig

ÖLFLEX FD 90 P

PUR Class 6 UL/CSA

Halogenfrei
Schleppkettentauglich
Underwriters Laboratories recognized
UL recognized for U.S and Canadian marked
CE Konform
32

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • PUR Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Litzentyp ÖLFLEX CHAIN 90 P
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -35°C...+85°C
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -35.0
  • 80.0
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -35°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
  • UV

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?