Fil PUR extra-souple brins super fins en double isolation
ÖLFLEX FD 90 P
PUR Class 6 UL/CSA

32

Spécifications

Sous-catégorie fils
  • Fils en PUR
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Mono conducteur pour chaînes
Types de fils ÖLFLEX CHAIN 90 P
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température -35°C...+85°C
Plage de température (Utilisation flexible) -35°C...+80°C
Certification UL/CSA
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
  • UV

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?