Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit schwarz
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C

Immer, wenn Hitze oder die Wirkung hoher  Temperaturunterschiede die Isolation von Kabeln und  Leitungen nach kurzer Zeit bereits brüchig und spröde  werden lassen, empfehlen wir ÖLFLEX HEAT 180 EWKF-Leitungen. Die Leitungsisolation ist auf Silikon- Kautschuk-Basis aufgebaut. Aussenmantel und  Aderisolation sind weitgehend resistent gegen  hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, gegen die Zersetzung durch Alkohol, Weichmacher und Chlorophen, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Salzwasser und Oxydationsmittel.

EWKF Formel: Erhöhte Einreiss-, Weiterreiss und Kerb Festigkeit.

CE Konform
Halogenfrei
27

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel Wärmebeständige Kabel
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 180 EWKF
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50.0
  • 180.0
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?