Câble en silicone à haute performance mécanique noir
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF
Plage de température -50°C à +180°C
Nous recommandons les lignes ÖLFLEX HEAT 180 EWKF dès lors qu’il y a de fortes chaleurs ou des différences importantes de température fragilisant rapidement l’isolation des câbles et des lignes. L’isolation de la ligne est en caoutchouc-silicone. La gaine extérieure et l’isolation des conducteurs sont largement résistants aux huiles à haute densité moléculaire, aux graisses animales et végétales, à la décomposition par les alcools, les plastifiants et chlorophènes, aux acides dilués, aux lessives, aux solutions salines, l’eau salée et aux agents d’oxydation.
Qualité prouvée EWKF Résistant aux entailles et aux déchirements.
Câble en silicone à haute performance mécanique noir
Plage de température -50°C à +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1
Nr- d'article 0046110
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble en silicone à haute performance mécanique noir
Plage de température -50°C à +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1,5
Nr- d'article 0046115
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble en silicone à haute performance mécanique noir
Plage de température -50°C à +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 12G1,5
Nr- d'article 0046116
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble en silicone à haute performance mécanique noir
Plage de température -50°C à +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 16G1,5
Nr- d'article 0046117
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble en silicone à haute performance mécanique noir
Plage de température -50°C à +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 24G1,5
Nr- d'article 0046119
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble en silicone à haute performance mécanique noir
Plage de température -50°C à +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3G4
Nr- d'article 0046131
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble en silicone à haute performance mécanique noir
Plage de température -50°C à +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G4
Nr- d'article 00461323
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble en silicone à haute performance mécanique noir
Plage de température -50°C à +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G4
Nr- d'article 00461333
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble en silicone à haute performance mécanique noir
Plage de température -50°C à +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3G6
Nr- d'article 0046141
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble en silicone à haute performance mécanique noir
Plage de température -50°C à +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G6
Nr- d'article 00461423
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble en silicone à haute performance mécanique noir
Plage de température -50°C à +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G6
Nr- d'article 00461433
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble en silicone à haute performance mécanique noir
Plage de température -50°C à +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2X0,75
Nr- d'article 0046500
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Sous-catégorie câble | Câbles résistant à la chaleur |
Type de câbles | ÖLFLEX HEAT 180 EWKF |
Matière gaine extérieure | Silicone |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Résistances |
|