Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit geschirmt mit Innenmantel schwarz
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
Immer, wenn Hitze oder die Wirkung hoher Temperaturunterschiede die Isolation von Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit bereits brüchig und spröde werden lassen, empfehlen wir ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C Leitungen. Die Leitungsisolation ist auf Silikon- Kautschuk-Basis aufgebaut. Aussenmantel und Aderisolation sind weitgehend resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, gegen die Zersetzung durch Alkohol, Weichmacher und Chlorophen, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Salzwasser und Oxydationsmittel.
EWKF Formel: Erhöhte Einreiss-, Weiterreiss und Kerb Festigkeit.
Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit geschirmt mit Innenmantel schwarz
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X0,75
Artikel-Nr: 0046301
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit geschirmt mit Innenmantel schwarz
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G0,75
Artikel-Nr: 0046302
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit geschirmt mit Innenmantel schwarz
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G0,75
Artikel-Nr: 00463033
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit geschirmt mit Innenmantel schwarz
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G0,75
Artikel-Nr: 00463043
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit geschirmt mit Innenmantel schwarz
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X1
Artikel-Nr: 0046307
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit geschirmt mit Innenmantel schwarz
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G1
Artikel-Nr: 0046308
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit geschirmt mit Innenmantel schwarz
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G1
Artikel-Nr: 00463093
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit geschirmt mit Innenmantel schwarz
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G1
Artikel-Nr: 00463103
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit geschirmt mit Innenmantel schwarz
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 7G1
Artikel-Nr: 0046312
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit geschirmt mit Innenmantel schwarz
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X1,5
Artikel-Nr: 0046313
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit geschirmt mit Innenmantel schwarz
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G1,5
Artikel-Nr: 0046314
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel mit erhöhter mechanischer Festigkeit geschirmt mit Innenmantel schwarz
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G1,5
Artikel-Nr: 00463153
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
- 1
- 2
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Unterkategorie Kabel | Wärmebeständige Kabel |
Kabeltyp | ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C |
Material Aussenmantel | Silikon |
Abschirmung | alukaschierte Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Beständigkeiten |
|