Câble en silicone noir à haute performance mécanique blindé avec gaine intérieure
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C
Plage de température -50°C à +180°C

Nous recommandons les lignes ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C dès lors qu’il y a de fortes chaleurs ou des differences  importantes de température fragilisant rapidement  l’isolation des câbles et des lignes. L’isolation de la ligne est en caoutchouc-silicone. La gaine extérieure et  l’isolation des conducteurs sont largement résistants aux huiles à haute densité moléculaire, aux graisses animales et végétales, à la décomposition par les alcools, les  plastifiants et chlorophènes, aux acides dilués, aux  lessives, aux solutions salines, l’eau salée et aux agents  d’oxydation.

Qualité prouvée EWKF Résistant aux entailles et aux déchirements

22
  • 1
  • 2

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 180
Résistances
  • Mécanique
  • UV

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?