Silikonkabel stahlarmiert
ÖLFLEX HEAT 180 GLS
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C

CE Konform
28

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel Wärmebeständige Kabel
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 180 GLS
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung stahlarmiert
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50.0
  • 180.0
Beständigkeiten Mechanisch

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?